Vtično-navojni priključek QSW-1/8-4
130596
GTIN 4052568023546
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2.5 mm