Vtični priključek QS-8-4
130606
GTIN 4052568023645
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2.8 mm