Vtična tulka QSH-8-50
130725
GTIN 4052568024468
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 8 mm
Pnevmatični priključek 2
Ø vtične tulke 8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6 mm