Vtično-navojni priključek T QST-1/8-8-50
130795
GTIN 4052568025168
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6 mm