Radialno prijemalo DHRS-10-A
1310159
GTIN 4052568229566
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Skupni navor pri oprijemanju pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi), odpiranje
21 Ncm
Skupni navor pri prijemanju pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
15 Ncm
Največji kot odpiranja
180 deg
Zaznavanje položaja
za Hallov senzor