Radialno prijemalo DHRS-16-A
1310160
GTIN 4052568229573
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Skupni navor pri oprijemanju pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi), odpiranje
62 Ncm
Skupni navor pri prijemanju pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
55 Ncm
Največji kot odpiranja
180 deg
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo