Radialno prijemalo DHRS-25-A
1310162
GTIN 4052568229597
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Skupni navor pri oprijemanju pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi), odpiranje
233 Ncm
Skupni navor pri prijemanju pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
215 Ncm
Največji kot odpiranja
180 deg
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo