Radialno prijemalo DHRS-32-A
1310164
GTIN 4052568229610
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Skupni navor pri oprijemanju pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi), odpiranje
423 Ncm
Skupni navor pri prijemanju pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
390 Ncm
Največji kot odpiranja
180 deg
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo