Radialno prijemalo DHRS-40-A
1310166
GTIN 4052568229634
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Skupni navor pri oprijemanju pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi), odpiranje
725 Ncm
Skupni navor pri prijemanju pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
660 Ncm
Največji kot odpiranja
180 deg
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo