Prijemalo z mehom DHEB-10-E-D-S-L
1320755
GTIN 4052568229757
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
10.5 mm
Največji prijemalni premer
14 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.1 kg