Prijemalo z mehom DHEB-12-E-D-S-L
1320756
GTIN 4052568229764
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
13 mm
Največji prijemalni premer
17 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.12 kg