Prijemalo z mehom DHEB-33-E-D-S-L

1320761

GTIN 4052568229818

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
34 mm
Največji prijemalni premer
45 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.7 kg