Prijemalo z mehom DHEB-51-E-D-S-L

1320763

GTIN 4052568229832

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
54 mm
Največji prijemalni premer
68 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
2.5 kg