Prijemalo z mehom DHEB-22-E-D-E-L
1320770
GTIN 4052568229900
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
24 mm
Največji prijemalni premer
31.5 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.32 kg