Prijemalo z mehom DHEB-27-E-D-E-L

1320771

GTIN 4052568229917

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
28 mm
Največji prijemalni premer
37 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.45 kg