Prijemalo z mehom DHEB-8-E-D-S-P
1320776
GTIN 4052568229962
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
8 mm
Največji prijemalni premer
11 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.08 kg