Prijemalo z mehom DHEB-12-E-D-E-P

1320789

GTIN 4052568230098

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
13 mm
Največji prijemalni premer
17 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.12 kg