Prijemalo z mehom DHEB-14-E-U-S-L
1320801
GTIN 4052568230210
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
15 mm
Največji prijemalni premer
19.5 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.15 kg