Prijemalo z mehom DHEB-18-E-U-S-L
1320802
GTIN 4052568230227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
19.5 mm
Največji prijemalni premer
25 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.21 kg