Prijemalo z mehom DHEB-22-E-U-S-L

1320803

GTIN 4052568230234

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
24 mm
Največji prijemalni premer
31.5 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.32 kg