Prijemalo z mehom DHEB-27-E-U-S-L
1320804
GTIN 4052568230241
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
28 mm
Največji prijemalni premer
37 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.45 kg