Prijemalo z mehom DHEB-33-E-U-E-L
1320816
GTIN 4052568230364
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
34 mm
Največji prijemalni premer
45 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.7 kg