Prijemalo z mehom DHEB-41-E-U-S-P

1320828

GTIN 4052568230487

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
42 mm
Največji prijemalni premer
54 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
1.2 kg