Prijemalo z mehom DHEB-63-E-U-S-P

1320830

GTIN 4052568230500

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
66 mm
Največji prijemalni premer
85 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
5.1 kg