Prijemalo z mehom DHEB-27-E-U-E-P

1320837

GTIN 4052568230579

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
28 mm
Največji prijemalni premer
37 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
0.45 kg