Prijemalo z mehom DHEB-41-E-U-E-P
1320839
GTIN 4052568230593
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
42 mm
Največji prijemalni premer
54 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
1.2 kg