Prijemalo z mehom DHEB-51-E-U-E-P
1320840
GTIN 4052568230609
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
54 mm
Največji prijemalni premer
68 mm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev
2.5 kg