Cev iz umetne mase PUN-H-2X0,4-SW
133039
GTIN 4052568029227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
2 mm
Notranji Ø
1.2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C