Ploski valj DZH-32- -PPV-A
14040
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
1 mm - 1000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh