Ploski valj DZH-32-100-PPV-A
14045
GTIN 4052568002633
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh