Ploski valj DZH-32-125-PPV-A

14046

GTIN 4052568112240

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh