Ploski valj DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN 4052568112257

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh