Ploski valj DZH-63-80-PPV-A

14077

GTIN 4052568002756

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
80 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh