Ploski valj DZH-63-100-PPV-A

14078

GTIN 4052568112417

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh