Ploski valj DZH-63-300-PPV-A
14083
GTIN 4052568112455
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
300 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh