Standardni valj ESNU-10- -P-A

14118

Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
41.6 N
Hod
1 mm - 50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh