Standardni valj ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
61 N
Hod
1 mm - 50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh