DSNU
Domov
Izdelki
Pogoni
Pnevmatični pogoni
Batnični valji
Okrogli valji
DSNU
DSNU-16- -PPV-A
Standardni valj
DSNU-16- -PPV-A
14320
Downloads
DSNU_EN.PDF
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
1 mm - 200 mm