Standardni valj DSNU-10- -P-A

14325

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47.1 N
Hod
1 mm - 100 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh