Standardni valj DSNU-25- -P-A

14327

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
1 mm - 500 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh