Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Regulator servopogona

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Krmilnik motorja CMMP-AS-C2-3A-M3

1501325

GTIN 4052568237899

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Nazivni tok
2 A - 3 A
Nazivna delovna napetost AC
230 V
Faze nazivne delovne napetosti
1 faza
Nazivna moč krmilnika
500 VA
Povezava področnega vodila
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP