Krmilnik motorja CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
1501327
GTIN 4052568237912
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Nazivni tok
5.5 A
Nazivna delovna napetost AC
400 V
Faze nazivne delovne napetosti
3 faze
Nazivna moč krmilnika
3000 VA
Povezava področnega vodila
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP