Ploski valj DZH-25- -PPV-A
150293
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
1 mm - 500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh