Ploski valj DZH-16- -PPV-A

150295

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
1 mm - 200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh