Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Standardni potni ventili

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil MFH-5/3G-D-2-S-C

151024

GTIN 4052568116613

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno