Ploski valj DZH-25-200-PPV-A
151128
GTIN 4052568116750
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh