Ploski valj DZH-25-320-PPV-A

151130

GTIN 4052568116774

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh