Ploski valj DZH-20-200-PPV-A

151141

GTIN 4052568010522

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh