Ploski valj DZH-16-50-PPV-A
151147
GTIN 4052568116910
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
50 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh