Ploski valj DZH-16-125-PPV-A
151150
GTIN 4052568116941
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh